技术小组
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
历史
过去造就未来
董事会
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
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 单体插芯
  6. 用于工业应用
  7. 电流从 16 A 起
  8. 09 38 032 3101

Han K 8/24 Pos. F Insert Crimp Combi

物料编号: 09 38 032 3101


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han K 8/24 Pos. F Insert Crimp Combiundefined
可配置插芯

Han K 8/24 Pos. F Insert Crimp Combi

物料编号: 09 38 032 3101

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 母头 聚酰胺 (PA) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌16 A 尺寸: 10 B 插针: 32 导体截面积: 0.5 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号

产品详情


类别 插芯
系列 Han-Com®
标识 Han® K 8/24
接线方式 压接针
公母类型 母头
尺寸 10 B
针数 32
信号针数 24
电源针数 8
接地针 是
详细资料 请单独订购压接针。
导体截面积 (mm²) 0.5 ... 4 mm² Power
0.14 ... 2.5 mm² 信号
额定电流(信号) 10 A
额定电压(信号) 160 V
额定脉沖电压(信号) 2.5 kV
污染等级(信号) 3
额定电流(电源) 16 A
额定电压相-地(电源) 230 V
额定电圧相-相(电源) 400 V
额定脉沖电压(电源) 4 kV
污染等级(电源) 3
额定电流符合UL(信号) 10 A
额定电压符合UL(信号) 600 V
额定电流符合 UL(电源) 16 A
额定电压符合 UL(电源) 600 V
额定电流符合CSA(信号) 10 A
额定电压符合CSA(信号) 300 V
额定电流符合 CSA(电源) 16 A
额定电压符合 CSA(电源) 300 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
拧紧力矩 ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver PH2
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 DNV GL
包装尺寸 1
净重 11.52 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140056497
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522