5. 附件
  6. 密封件
  7. 09 40 000 9910

Han 3 HPR-O-RING-SEALING

物料编号: 09 40 000 9910


Han 3 HPR-O-RING-SEALING

图片仅供参考。请参阅产品说明。

O形橡胶密封圈

Han 3 HPR-O-RING-SEALING

物料编号: 09 40 000 9910

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

O形橡胶密封圈 尺寸: 3 HPR NBR 黑色

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® HPR
附件种类 O形橡胶密封圈
尺寸 3 HPR
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 有
PFAS 物质 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
材料(密封件) NBR
颜色(密封件) 黑色
欧洲海关关税号 40169300
包装尺寸 10
净重 1.16 g
原产国 德国
GTIN 5713140056824
eCl@ss 27440291 连接器部件(零件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400