2. 系列
  3. 09 40 002 5411

Han HPR HPTC size 2 CS-protection cover

物料编号: 09 40 002 5411


新
Han HPR HPTC size 2 CS-protection cover

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 保护盖

Han HPR HPTC size 2 CS-protection cover

物料编号: 09 40 002 5411

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

保护盖 用于电缆端 螺钉锁扣 材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀 粉末涂层 RAL 9005(乌黑) 防护等级: IP65, IP66, IP67

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® HPR HPTC
附件种类 保护盖
附件介绍 用于电缆端
锁定类型 螺钉锁扣
极限温度 -55 ... +85 °C
拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 6 Nm
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP66
IP67
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料 (上壳/底座) 压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 77.2 g
原产国 德国
GTIN 5713140902978
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467
上一页
下一页