3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 上売/底座
  6. 用于恶劣环境条件
  7. 09 40 021 0321

Han HPR SP2-HBM-SCL

物料编号: 09 40 021 0321


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han HPR SP2-HBM-SCLundefined
新不封底安装底座

Han HPR SP2-HBM-SCL

物料编号: 09 40 021 0321

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

不封底安装底座 直式 尺寸: SP2 螺钉锁扣 材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀 粉末涂层 RAL 9005(乌黑) 材料(密封件): NBR

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® HPR
上壳/底座类型 不封底安装底座
上壳/底座介绍 直式
尺寸 SP2
锁定类型 螺钉锁扣
应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
拧紧力矩 ‌6 Nm 锁止螺钉
‌15 Nm 固定环
‌3 Nm M6固定螺栓
扳手规格 5
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
类型等级符合 UL 50 / UL 50E 4
4X
12
材料 (上壳/底座) 压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) NBR
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 CE
DNV GL
包装尺寸 1
净重 229 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140533752
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466