3. 09 40 033 0901

Han TPL 800 Y-distributor

物料编号: 09 40 033 0901


Han TPL 800 Y-distributor

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han TPL 800 Y-distributorHan TPL 800 Y-distributor
连接器组

Han TPL 800 Y-distributor

物料编号: 09 40 033 0901

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器组 Y 分线器 额定电流: ‌800 A 插针: 3 铜合金 镀银 螺钉锁扣 材料: 压铸铝, 防腐蚀 粉末涂层 防护等级: IP66 / IP69K

产品详情


类别 连接器组
上壳/底座系列 Han® HPR TrainPowerLine
原件 Y 分线器
锁定类型 螺钉锁扣
针数 3
应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
导体截面积 (mm²) 95 ... 185 mm²
额定电压 ‌ 5100 V DC
‌ 3000 V AC
额定电流 ‌ 800 A
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 < 0.3 mΩ
极限温度 -40 ... +125 °C
剥线长度 41 mm
拧紧力矩 ‌15 Nm 接地针
拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP66 / IP69K
过电压类别 II
抗震 1B 类,符合 IEC 61373 标准
抗冲击 1B 类,符合 IEC 61373 标准
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
聚碳酸酯 (PC)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料 (上壳/底座) 压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(锁扣) 不锈钢
规格 EN 50124-1
EN 50467
IEC 61373 类别 1 B 级
UIC 550
UIC 552
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 6350 g
原产国 德国
GTIN 5713140190047
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
上一页
下一页