5. 系列
  6. Han® HPR TrainPowerLine
  7. 09 40 033 0902

Han TPL 800 Y-distributor shielded

物料编号: 09 40 033 0902


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han TPL 800 Y-distributor shieldedundefined
新连接器组

Han TPL 800 Y-distributor shielded

物料编号: 09 40 033 0902

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器组 Y 分线器 额定电流: ‌800 A 插针: 3 材料: 压铸铝, 防腐蚀

产品详情


类别 连接器组
上壳/底座系列 Han® HPR TrainPowerLine
原件 Y 分线器
针数 3
应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
详细资料 适用最大 150 A(取决于所使用的电缆和电缆紧固件)屏蔽电流。
根据 EN 60512-23-3 标准进行了电磁兼容性 (EMC) 测试。
导体截面积 (mm²) 95 ... 185 mm²
额定电流 ‌ 800 A
额定电压 ‌ 5,100 V DC
‌ 3,000 V AC
材料 (上壳/底座) 压铸铝
防腐蚀
规格 EN 50124-1
EN 50467
IEC 61373 类别 1 B 级
UIC 550
UIC 552
包装尺寸 1
净重 6,340 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140571501
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408