中国大陆
Han HPR-Compact SCL set one extender
物料编号: 09 40 500 9902
新Han HPR-Compact SCL set one extender
物料编号: 09 40 500 9902
查看价格和供应情况。
属性概览
螺钉套装
延长器, M6 x 20, M6 x 60
不锈钢
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 上壳/底座系列 | Han® HPR Compact |
|---|
| 附件种类 | 螺钉套装 |
|---|
| 附件介绍 | 延长器 |
|---|
| M6 x 20 |
| M6 x 60 |
| 材料(附件) | 不锈钢 |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 41.59 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| GTIN | 5713140194670 |
|---|
| eCl@ss | 27440392 连接器(附件) |
|---|
| ETIM | EC002939 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|