3. 电源和信号
  4. 产品
  5. I/O 系统布线
  6. HARTING PushPull (V4)
  7. 09 45 145 1010

HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 0,5m

物料编号: 09 45 145 1010


HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 0,5m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 0,5m

物料编号: 09 45 145 1010

0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.5 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Mini DisplayPort
连接器2 IP20
系列 HARTING PushPull (V4)
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
屏蔽 屏蔽
芯数 14
芯结构 5x 2x AWG 32
4x AWG 32
电缆长度 0.5 m
额定电流 0.5 A
额定电压 30 V
绝缘阻抗 >107 Ω
接触电阻 30 mΩ
极限温度 -40 ... +80 °C
插入力 50 N
拔出力 15 N
插拔次数 100
防护等级符合 IEC 60529 IP20
IP65 / IP67 插配状态
电缆直径 5 mm
最小弯曲半径 10x 电缆直径
测试电压U r.m.s. 0.5 kV (接头-接头)
0.5 kV (接点-地)
传输特性 DisplayPort 1.2 standard
数据速率 1.62 Gbit/s
2.7 Gbit/s
5.4 Gbit/s
电阻抗 ‌100 Ω ±10 %
抗震 10-2000 Hz,15 g,1.5 mm,时长:20 分钟 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
5.35 Gs RMS,15 分钟/轴,7.9 m/s²(随机震动)
抗冲击 25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
5 g / 30 ms,每个轴3 次冲击
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀锡 接线端
镍表面镀金 界面端
材料(电缆) TPE
颜色(电缆) 黑色
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 39 g
原产国 马来西亚
GTIN 5713140262355
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600