3. 09 45 151 1108

RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC 100pcs.

物料编号: 09 45 151 1108


RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC 100pcs.

图片仅供参考。请参阅产品说明。

RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC 100pcs.RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC 100pcs.
连接器

RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC 100pcs.

物料编号: 09 45 151 1108

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 电缆连接器 直式 绝缘置换连接绝缘位移终端 插针: 4 材料: 聚酰胺 (PA) 防护等级: IP20

产品详情


类别 连接器
原件 电缆连接器
规格 直式
系列 HARTING RJ Industrial®
RJ45
接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 4
包装内容 带屏蔽上壳
拼接元件
电缆紧固件
组装说明
包装单位100只
导体截面积 (mm²) 0.22 ... 0.32 mm² 绞线
0.26 ... 0.32 mm² 实心
导体截面积 (AWG) AWG 24 ... AWG 22 绞线
AWG 23 ... AWG 22 实心
线芯外径 ‌1.6 mm
极限温度 -40 ... +70 °C
相对湿度 95 % 非冷凝(操作)
插拔次数 ≥ 750
防护等级符合 IEC 60529 IP20
电缆直径 4.5 ... 9 mm
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
PROFINET 是
认证 DNV GL
规格 EN 45545-2
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 100
净重 0.14 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140059337
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
上一页
下一页