3. 面板安装
  4. 混合面板安装
  5. 产品
  6. 数据和电源/信号
  7. 09 45 200 1760

Han3A RJ45 Hybrid PFT insert Cat.6, 8+4p

物料编号: 09 45 200 1760


Han3A RJ45 Hybrid PFT insert Cat.6, 8+4p

图片仅供参考。请参阅产品说明。

连接器

Han3A RJ45 Hybrid PFT insert Cat.6, 8+4p

物料编号: 09 45 200 1760

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 面板安装 直式 插针: 12 尺寸: 3 A 材料: 热塑性塑料

产品详情


类别 连接器
标识 混合
上壳/底座系列 Han A®
原件 面板安装
规格 直式
系列 RJ45
尺寸 3 A
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 12
电源针数 4
数据插针 8
导体截面积 (mm²) 1.5 mm² Power
导体截面积 (AWG) AWG 12 Power
额定电压 ‌ 50 V AC
‌ 60 V DC
额定电压(电源) ‌ 48 V DC
额定电流(电源) 16 A
额定电流 1.76 A
极限温度 -40 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 500
传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
萘
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
颜色(上売/底座) 黑色
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET 是
认证 DNV GL
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 26.33 g
原产国 德国
GTIN 5713140224117
eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
上一页
下一页