3. 面板安装
  4. 数据面板安装
  5. 产品
  6. Industrial Ethernet
  7. 09 45 215 1562

RJI Han 3A RJ45 PFT Cat.6A met. with cap

物料编号: 09 45 215 1562


RJI Han 3A RJ45 PFT Cat.6A met. with cap

图片仅供参考。请参阅产品说明。

RJI Han 3A RJ45 PFT Cat.6A met. with capRJI Han 3A RJ45 PFT Cat.6A met. with cap
连接器

RJI Han 3A RJ45 PFT Cat.6A met. with cap

物料编号: 09 45 215 1562

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 面板安装 直式,带自动关闭保护盖 插针: 8 尺寸: 3 A 材料: 压铸锌 粉末涂层 防护等级: IP65, IP67

产品详情


类别 连接器
上壳/底座系列 Han A®
原件 面板安装
规格 直式,带自动关闭保护盖
系列 RJ45
特点 适用于所有 PoE 版本
尺寸 3 A
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 8
固定 可螺栓固定到盖板上
极限温度 -40 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
ECHA SCIP 编号 be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) 灰色
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET 是
认证 DNV GL
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 115.035 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140059719
eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
上一页
下一页