3. 电源和信号
  4. 产品
  5. I/O 系统布线
  6. HARTING PushPull (V4)
  7. 09 45 445 3900

PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-0.5

物料编号: 09 45 445 3900


PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-0.5

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-0.5

物料编号: 09 45 445 3900

0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.5 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING PushPull (V4) USB 2.0
B型
连接器2 HARTING PushPull (V4) USB 2.0
B型
系列 HARTING PushPull (V4)
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
屏蔽 屏蔽
芯数 4
芯结构 2x AWG 26/7
2x AWG 24/11
电缆长度 0.5 m
额定电压 30 V DC
额定电流 1.5 A
绝缘阻抗 > 1.6 x 106 Ω
接触电阻 30 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
插入力 35 N
拔出力 15 N
插拔次数 750
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
电缆直径 4.9 mm
测试电压U r.m.s. 0.5 kV (接头-接头)
0.5 kV (接点-地)
数据速率 480 Mbit/s
电阻抗 ‌90 Ω ±15 %
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀锡 接线端
镍表面镀金 界面端
材料(电缆) PVC
颜色(包覆成型) 黑色
颜色(电缆) 黑色
材料(包覆成型) 聚酰胺 (PA)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 61.15 g
原产国 马来西亚
GTIN 5713140258228
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600