2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 钥匙开关
  5. 09 45 453 1305

har-key latching 90°

物料编号: 09 45 453 1305


har-key latching 90°har-key latching 90°

图片仅供参考。请参阅产品说明。

har-key latching 90°har-key latching 90°har-key latching 90°
钥匙开关

har-key latching 90°

物料编号: 09 45 453 1305

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

钥匙开关 锁定 90° 煤灰色 安装孔直径: 22.3 mm

产品详情


类别 按钮开关
原件 钥匙开关
规格 锁定 90°
系列 har-key
安装孔直径 22.3 mm
详细资料 此选项需要额外的触点块和模块支架才能正常工作。请在“配套产品”下选择这些产品。
驱动路径 6 mm
工作温度 -25 ... +70 °C
存储温度 -40 ... +80 °C
拧紧力矩 1.5 ... ‌2.2 Nm 固定螺母
防护等级符合 IEC 60529 IP65
过电压类别 III (通过低电压保护)
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
面板厚度 1 ... ‌7 mm
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
UL / CSA UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
规格 EN 60947-5-1
欧洲海关关税号 85365080
包装尺寸 10
净重 1 g
原产国 德国
GTIN 5713140449022
eCl@ss 27371213 用于选择器开关的前端元件
ETIM EC000222
UNSPSC 24.0 39122221