3. 面板安装
  4. 混合面板安装
  5. 产品
  6. 数据和电源/信号
  7. 09 45 515 0027

Han3M RJ45 Hybrid metal PFT housing

物料编号: 09 45 515 0027


Han3M RJ45 Hybrid metal PFT housing

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han3M RJ45 Hybrid metal PFT housingHan3M RJ45 Hybrid metal PFT housing
不封底安装底座

Han3M RJ45 Hybrid metal PFT housing

物料编号: 09 45 515 0027

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

不封底安装底座 包括扁平密封件和热塑适配器, 直通设备集成 材料 (上壳/底座): 金属 黑色

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® 3 A RJ45混合型
上壳/底座类型 不封底安装底座
上壳/底座介绍 包括扁平密封件和热塑适配器
直通设备集成
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料 (上壳/底座) 金属
颜色(上売/底座) 黑色
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 36.04 g
原产国 德国
GTIN 5713140235526
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
上一页
下一页