3. 面板安装
  4. 混合面板安装
  5. 产品
  6. 数据和电源/信号
  7. 09 45 525 0021

RJI IP67 HYBRID RECEPT. W.O PCB lev.down

物料编号: 09 45 525 0021


RJI IP67 HYBRID RECEPT. W.O PCB lev.down

图片仅供参考。请参阅产品说明。

RJI IP67 HYBRID RECEPT. W.O PCB lev.downRJI IP67 HYBRID RECEPT. W.O PCB lev.down
不封底安装底座

RJI IP67 HYBRID RECEPT. W.O PCB lev.down

物料编号: 09 45 525 0021

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

不封底安装底座 包括扁平密封件和热塑适配器, 直通设备集成 材料 (上壳/底座): 热塑性塑料 黑色

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® 3 A RJ45混合型
上壳/底座类型 不封底安装底座
上壳/底座介绍 包括扁平密封件和热塑适配器
直通设备集成
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
颜色(上売/底座) 黑色
PROFINET 是
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 12.08 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140060975
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466
上一页
下一页