2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对线连接器
  5. 产品
  6. 混合连接器
  7. 数据和电源/信号
  8. 09 45 525 0040

Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD

物料编号: 09 45 525 0040


Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han3A RJ45 Hybrid power jack SMDHan3A RJ45 Hybrid power jack SMD
连接器

Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD

物料编号: 09 45 525 0040

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 功率模块 回焊焊接接线方式 (SMT) 尺寸: 3 A 插针: 0 导体截面积: 1.5 mm²

产品详情


类别 连接器
标识 混合
上壳/底座系列 Han A®
原件 功率模块
规格 直通设备集成
系列 RJ45
接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
尺寸 3 A
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 0
导体截面积 (mm²) 1.5 mm²
极限温度 -40 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 500
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
萘
PROFINET 是
认证 DNV GL
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 100
净重 4.2 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140060982
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页