3. 09 45 545 0040

PushPull V4, compact housing vert. jack

物料编号: 09 45 545 0040


PushPull V4, compact housing vert. jack

图片仅供参考。请参阅产品说明。

不封底安装底座

PushPull V4, compact housing vert. jack

物料编号: 09 45 545 0040

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

不封底安装底座 Compact, 带集成密封 PushPull 材料 (上壳/底座): 热塑性塑料 黑色 材料(密封件): TPE-V

产品详情


类别 连接器
系列 HARTING PushPull (V4)
上壳/底座类型 不封底安装底座
上壳/底座介绍 Compact
带集成密封
锁定类型 PushPull
详细资料 用于立式 RJ 插口 09 45 551 1103
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 750
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
抗震 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击 25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
颜色(上売/底座) 黑色
材料(密封件) TPE-V
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET 否
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
EN 45545-2
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 100
净重 2.55 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140224025
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466