2. 板端连接器
  3. 面板安装
  4. 数据面板安装
  5. 产品
  6. Industrial Ethernet
  7. 09 45 545 1568

RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20

物料编号: 09 45 545 1568


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20undefined
连接器

RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20

物料编号: 09 45 545 1568

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 RJ45 压铸锌

产品详情


类别 连接器
系列 HARTING RJ Industrial®
RJ45
原件 连接器
尺寸 重点版
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 8
传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
极限温度 -40 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 750
防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
认证 DNV GL
PROFINET 是
包装尺寸 1
净重 21.96 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140061415
eCl@ss 27440190 工业连接器(未指定)
ETIM EC001264
UNSPSC 24.0 39121409