3. 09 45 551 1101

RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled, EMC

物料编号: 09 45 551 1101


RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled, EMC

图片仅供参考。请参阅产品说明。

母头

RJI RJ45 Jack Cat.5 THT angled, EMC

物料编号: 09 45 551 1101

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

母头 RJ45, 弯式, 带插针弹片 波峰焊接接线方式 额定电流: ‌1.5 A 插针: 8

产品详情


类别 连接器
原件 母头
规格 弯式
带插针弹片
系列 HARTING RJ Industrial®
RJ45
接线方式 波峰焊接接线方式
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 8
包装内容 托盘
额定电流 ‌ 1.5 A
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 750
防护等级符合 IEC 60529 IP20
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
UL / CSA UL 1977 DUXR2.E254191
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
认证 DNV GL
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 200
净重 4.5 g
原产国 台湾
GTIN 5713140061507
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
上一页
下一页