3. 09 45 551 1530

RJI RJ45 jack w. transformer for 1 Gbit

物料编号: 09 45 551 1530


RJI RJ45 jack w. transformer for 1 Gbit

图片仅供参考。请参阅产品说明。

RJI RJ45 jack w. transformer for 1 GbitRJI RJ45 jack w. transformer for 1 Gbit
母头

RJI RJ45 jack w. transformer for 1 Gbit

物料编号: 09 45 551 1530

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

母头 RJ45, 带集成变压器, 弯式, 带光管 波峰焊接接线方式 插针: 8

产品详情


类别 连接器
标识 Magnetics
原件 母头
规格 带集成变压器
弯式
带光管
系列 HARTING RJ Industrial®
RJ45
接线方式 波峰焊接接线方式
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 8
额定电压 30 V
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 750
防护等级符合 IEC 60529 IP20
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
UL / CSA UL 1977 DUXR2.E254191
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
认证 DNV GL
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 56
净重 9.375 g
原产国 中国
GTIN 5713140061705
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
上一页
下一页