2. 其他
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 09 45 600 0102 0600

Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5

物料编号: 09 45 600 0102 0600


Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5

图片仅供参考。请参阅产品说明。

铜质电缆 (圆型)

Ha-Vis EtherRail 4xAWG22/7 bk CAT5

物料编号: 09 45 600 0102 0600

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 4x AWG 22/7 聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752 Cat. 5 D 级:到 100 MHz

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
在电缆上印刷 “HARTING HA-VIS ETHERRAIL CAT 5 PLUS LSZH 4xAWG22/7 094560001020600 “Fertigungscode” ”Metermarkierung”
屏蔽 屏蔽
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
极限温度 -25 ... +70 °C 已移动
-40 ... +85 °C 未移动
电缆直径 6.6 mm ± 0.2 mm
最小弯曲半径 5x 电缆直径 (单次弯曲)
6x 电缆直径 (反复弯曲)
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(电缆) 聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
颜色(电缆) 黑色
PROFINET 是
规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
EN 45545
欧洲海关关税号 85444995
包装尺寸 1,500
净重 0.062 kg
原产国 瑞士
GTIN 5713140571129
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609