2. 电缆组件和散装电缆
  3. 线缆
  4. 产品
  5. 铜线
  6. 数据线
  7. 09 45 600 0114

HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 500m

物料编号: 09 45 600 0114


HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 500mHAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 500m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 500mHAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 500m
铜质电缆 (圆型)

HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 500m

物料编号: 09 45 600 0114

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 阻燃, 耐阳光照射 4x AWG 22/7 PVC 电缆长度: 500 m Cat. 5 D 级:到 100 MHz

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 阻燃
耐阳光照射
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
电缆长度 500 m
极限温度 -40 ... +70 °C
-20 ... +60 °C 铺设期间
-50 ... +70 °C 储存/运输
最小弯曲半径 5x 电缆直径 (反复弯曲)
3x 电缆直径 (单次弯曲)
拉伸强度 ≥ 10.000 @ 扭转角度 = ±180°/m
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
导体电阻 @ 20 °C ≤120 Ω/km
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 红色
规格 EN 13602
UL 1685
UL 1581
UL style 21695
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 32800 g
原产国 德国
GTIN 5713140273412
净重 68 g/m
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609
上一页
下一页