2. 电缆组件和散装电缆
  3. 线缆
  4. 产品
  5. 铜线
  6. 数据线
  7. 09 45 600 0130

HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 20m

物料编号: 09 45 600 0130


HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 20m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

铜质电缆 (圆型)

HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC 20m

物料编号: 09 45 600 0130

20 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
20 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 阻燃, 非常防油, 耐阳光照射 4x AWG 22/1 PVC 电缆长度: 20 m Cat. 5 D 级:到 100 MHz

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 阻燃
非常防油
耐阳光照射
在电缆上印刷 HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT 5 PLUS * 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 VERIFIED CAT 5E CMG 75°C or PLTC or AWM 21694 600V FT4 SUN RES * 09456000100010X "Metermarkierung" "Jahr/Auftragnummer""HARTING-LOGO"
特点 适用于永久安装
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/1
电缆长度 20 m
信号运行时间 @ 20 °C 5.3 ns/m
极限温度 -40 ... +75 °C 未移动
-20 ... +60 °C 已移动
电缆直径 6.3 ... 6.7 mm
最小弯曲半径 7.5x 电缆直径 (反复弯曲)
3x 电缆直径 (单次弯曲)
拉伸强度 ≤150 N
测试电压U r.m.s. 2 kV 电线/电线/屏蔽
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
耦合衰减 @ 20 °C / 10 MHz 10 mΩ/m
导体电阻 @ 20 °C ≤115 Ω/km
绝缘阻抗 @ 20 °C 500 MΩ x km
电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 绿色
UL / CSA UL 444 DUZX.E333432
CSA-C22.2 No. 214 DUZX7.E333432
PROFINET 是
规格 ISO/IEC 11801
EN 50173
IEC 24702
EN 50173-3
EN 50288-2-1
IEC 61156-5
IEC 60332-1-2 阻燃性
UL 1581
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
欧洲海关关税号 85444995
包装尺寸 1
净重 1000 g
原产国 德国
GTIN 5713140061835
净重 66 g/m
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609
上一页
下一页