2. 电缆组件和散装电缆
  3. 线缆
  4. 产品
  5. 铜线
  6. 数据线
  7. 09 45 600 0131

HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 20m

物料编号: 09 45 600 0131


HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 20mHAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 20m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 20mHAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 20m
铜质电缆 (圆型)

HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 trail. 20m

物料编号: 09 45 600 0131

20 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
20 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 阻燃, 防油, 耐UV 4x AWG 22/7 PUR (聚氨酯) 电缆长度: 20 m Cat. 5 D 级:到 100 MHz

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 阻燃
防油
耐UV
在电缆上印刷 HARTING INDUSTRIAL ETHERNET TRAILING CABLE CAT 5 PLUS * 22AWG (SHIELDED) c(UL)us E356671 CMX 75°C VERIFIED (UL) CAT 5E PATCH CABLE FRNC or UR AWM 21238 80°C 600V * 09456000101010X “sequential length in meters” * “year/internal order number”-9000068752 HARTING LOGO
屏蔽 屏蔽
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
电缆长度 20 m
信号运行时间 @ 20 °C ≤ 5.3 ns/m
极限温度 -40 ... +70 °C 未移动
-20 ... +60 °C 已移动
电缆直径 6.5 mm ± 0.2 mm
最小弯曲半径 3x 电缆直径 (单次弯曲)
7x 电缆直径 (反复弯曲)
兼容拖动链 有
折弯寿命 ≥ 3,000,000 @ 弯曲半径 = 200 mm & 传输距离 ≤ 0.2 m & 速度 ≤ 4 m/s & 加速度 ≤ 4 m/s²
拉伸强度 ≤150 N
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
耦合衰减 @ 20 °C / 10 MHz ‌ 20 mΩ/m
导体电阻 @ 20 °C ≤120 Ω/km
绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 绿色
PROFINET 是
规格 EN 13602
EN 50290-2-23
F45052-F5100
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-2-1 耐油
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
欧洲海关关税号 85444995
包装尺寸 1
净重 1,231 g
原产国 德国
GTIN 5713140061842
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609