2. 电缆组件和散装电缆
  3. 线缆
  4. 产品
  5. 铜线
  6. 数据线
  7. 09 45 600 0139

HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 20m

物料编号: 09 45 600 0139


HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 20m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

铜质电缆 (圆型)

HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 20m

物料编号: 09 45 600 0139

20 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
20 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 阻燃 4x AWG 22/7 PUR (聚氨酯) 电缆长度: 20 m Cat. 5 D 级:到 100 MHz

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 阻燃
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
电缆长度 20 m
信号运行时间 @ 20 °C 5.3 ns/m
极限温度 -40 ... +70 °C 未移动
-20 ... +60 °C 已移动
最小弯曲半径 7x 电缆直径 (反复弯曲)
3x 电缆直径 (单次弯曲)
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
耦合衰减 @ 20 °C / 10 MHz 20 mΩ/m
导体电阻 @ 20 °C ≤120 Ω/km
绝缘阻抗 @ 20 °C 500 MΩ x km
电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 绿色
PROFINET 是
规格 EN 13602
EN 50290-2-23
F45052-F5100
IEC 60332-1-2 阻燃性
UL style 20940 (80 °C / 600 V)
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 1265 g
原产国 德国
GTIN 5713140273467
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609