3. 09 45 600 0200 0300

HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge

物料编号: 09 45 600 0200 0300


HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge

图片仅供参考。请参阅产品说明。

铜质电缆 (圆型)

HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge

物料编号: 09 45 600 0200 0300

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 阻燃, 防油、耐 UV, 无卤素 1x 2x AWG 22/7 PUR (聚氨酯) 600 MHz 带宽

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
系列 HARTING T1 Industrial
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 阻燃
防油、耐 UV
无卤素
特点 非常适合与 HARTING SPE 连接器配套使用
用于工业应用中的固定和灵活安装
屏蔽 屏蔽
芯数 2
芯结构 1x 2x AWG 22/7
额定电压 100 V
环绕电阻 ‌ 120 Ω/km
极限温度 -40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
电缆直径 5.2 mm ± 0.2 mm
最小弯曲半径 4x 电缆直径 (单次弯曲)
8x 电缆直径 (反复弯曲)
测试电压UDC 1 kV 电线/电线/屏蔽
传输特性 600 MHz 带宽
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黄
PROFINET 否
规格 ISO/IEC 11801-3
IEC 61156-11
IEC 61156-12
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
UL style 21815 (80 °C / 300 V)
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 2,500
净重 39.6 g
原产国 德国
GTIN 5713140570986
净重 ‌ 36 g/m
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609