2. 电缆组件和散装电缆
  3. 线缆
  4. 产品
  5. 铜线
  6. 运输电缆
  7. 09 45 600 0270

Data Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm UL 500m

物料编号: 09 45 600 0270


Data Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm UL 500mData Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm UL 500m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Data Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm UL 500mData Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm UL 500m
铜质电缆 (圆型)

Data Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm UL 500m

物料编号: 09 45 600 0270

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) MVB, 轨道交通应用 2x 0.5 mm² 弹性体 电缆长度: 500 m

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 MVB
轨道交通应用
芯数 2
芯结构 2x 0.5 mm²
电缆长度 500 m
电阻抗 120 Ω
极限温度 -40 ... +90 °C 未移动
最小弯曲半径 6x 电缆直径 (单次弯曲)
导体电阻 @ 20 °C ≤120 Ω/km
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(电缆) 弹性体
颜色(电缆) 黑色
规格 EN 45545-2
EN 50306-4
UL 1685
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 50,000 g
原产国 瑞士
GTIN 5713140273184
净重 ‌ 85 g/m
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609