3. 线缆
  4. 产品
  5. 铜线
  6. 数据线
  7. 09 45 600 0711

HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m

物料编号: 09 45 600 0711


HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 100mHARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 100mHARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m
铜质电缆 (圆型)

HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m

物料编号: 09 45 600 0711

100 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
100 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 阻燃, 无卤素, 防油 4x 2x AWG 26/7 PUR (聚氨酯) 电缆长度: 100 m Cat. 7A FA 级,到 1,000 MHz

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 阻燃
无卤素
防油
在电缆上印刷 HARTING INDUSTRIAL CABLE S/FTP CAT 7A PUR 4x2xAWG26/7$094560001090000$ $BA-Nr.$ $m-sign.$
特点 传输特性高达 1200 MHz。
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
电缆长度 100 m
额定电压 > 125 V
信号运行时间 @ 20 °C ≤ 4.4 ns/m
极限温度 -40 ... +70 °C 未移动
-10 ... +50 °C 已移动
电缆直径 6.4 mm
最小弯曲半径 5x 电缆直径 (反复弯曲)
拉伸强度 ≤60 N
测试电压U r.m.s. 1 kV
传输特性 Cat. 7A FA 级,到 1,000 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
耦合衰减 @ 20 °C / 10 MHz ‌ 5 mΩ/m
导体电阻 @ 20 °C ≤145 Ω/km
绝缘阻抗 @ 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黄
规格 IEC 60332-2-2 阻燃性
IEC 60754-1 无卤
IEC 60754-2 无卤
IEC 61034-1 烟密度
IEC 61034-2 烟密度
EN 60811-2-1 耐油
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 4,790 g
原产国 德国
GTIN 5713140273733
净重 ‌ 46 g/m
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609