3. 09 45 805 1560

RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67

物料编号: 09 45 805 1560


RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67

图片仅供参考。请参阅产品说明。

连接器

RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67

物料编号: 09 45 805 1560

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 聚酰胺 (PA)

产品详情


类别 连接器
原件 连接器
系列 HARTING RJ Industrial®
RJ45
特点 兼容 RJ45 DualBoot 接插线
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 8
包装内容 上売/底座
2 个 RJ45 耦合器
用于 6-9 mm/4.5-7.5 mm 电缆的密封膜
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 750
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67
电缆直径 6 ... 9 mm
4.5 ... 7.5 mm
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-2
PROFINET 是
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 63.75 g
原产国 中国
GTIN 5713140224605
eCl@ss 27440190 工业连接器(未指定)
ETIM EC001264
UNSPSC 24.0 39121409