国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
  5. 网络 系统布线
  6. RJ45
  7. 09 48 022 2011 004

RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 0,4m

物料编号: 09 48 022 2011 004


RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 0,4m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 0,4m

物料编号: 09 48 022 2011 004

0.4 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.4 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.4 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M12 D编码
公头
直式
一体成型
连接器2 RJ45
一体成型
系列 圆形连接器 M12
RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 4
芯结构 4x AWG 22/7
编码 D编码
电缆长度 0.4 m
极限温度 -40 ... +85 °C 未移动
-25 ... +70 °C 已移动
电缆直径 6.6 mm ± 0.2 mm
最小弯曲半径 6x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
电阻抗 ‌100 Ω ±5 %
ECHA SCIP 编号 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
Triphenyl phosphate
加州 65 号提案物质 铅
材料(电缆) 弹性体
颜色(电缆) 黑色
规格 EN 45545-2
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 10
净重 64 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140266049
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600