2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M12
  7. 09 48 932 3757 005

RJ45 - M12 x-code Cable Assy 0,5m PVC

物料编号: 09 48 932 3757 005


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

RJ45 - M12 x-code Cable Assy 0,5m PVCundefined
电缆组装

RJ45 - M12 x-code Cable Assy 0,5m PVC

物料编号: 09 48 932 3757 005

0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.5 m

产品详情


电缆类别
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
显示详细信息
连接器1
M12 X 8pole male straight P&G
显示详细信息
连接器2
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
显示详细信息
类别 系统布线
系列 圆形连接器 M12
RJ45
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M12 X编码
公头 直式
连接器2 HARTING RJ Industrial® Gigalink
直式
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 0.5 m
芯数 8
芯结构 8x AWG 26/7
编码 X编码
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
极限温度 -40 ... +70 °C
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黄
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
包装尺寸 1
净重 80 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140266865
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600