2. 板端连接器
  3. 面板安装
  4. 数据面板安装
  5. 产品
  6. Single Pair Ethernet
  7. 09 51 222 0001

MPP-PFT-T1/T1-2p-F-P

物料编号: 09 51 222 0001


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

MPP-PFT-T1/T1-2p-F-Pundefined
新连接器

MPP-PFT-T1/T1-2p-F-P

物料编号: 09 51 222 0001

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

连接器 面板安装套装 额定电流: ‌1.5 A 插针: 2 +屏蔽 铜合金 镀锡 不封底安装底座 PushPull 材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 防护等级: IP65 / IP67

产品详情


类别 连接器
系列 HARTING Mini PushPull
标识 HARTING T1 Industrial
原件 面板安装套装
上壳/底座类型 不封底安装底座
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 2
更多插针 +屏蔽
锁定类型 PushPull
额定电流 ‌ 1.5 A
额定电压 ‌ 60 V DC
传输特性 1 GHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
极限温度 -40 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 750
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67
测试电压UDC 1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀锡
材料 (上壳/底座) 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
颜色(上売/底座) 黑色
材料(密封件) PTS
颜色(密封件) 黄
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R26
规格 IEC 63171-6
包装尺寸 1
净重 8.984 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140570665
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408