电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
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
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对线连接器
  5. 产品
  6. 数据连接器
  7. Industrial Ethernet
  8. 09 51 521 0001

MPP-PFT-ix-F-P

物料编号: 09 51 521 0001


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

MPP-PFT-ix-F-Pundefined
新不封底安装底座

MPP-PFT-ix-F-P

物料编号: 09 51 521 0001

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

不封底安装底座 无锁板结构 PushPull 材料 (上壳/底座): 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 黑色 材料(密封件): PTS

产品详情


类别 连接器
系列 HARTING Mini PushPull
上壳/底座类型 不封底安装底座
上壳/底座介绍 无锁板结构
锁定类型 PushPull
极限温度 -40 ... +70 °C
存储温度 -60 ... +85 °C
插拔次数 ≥ 750
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67
抗震 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击 50 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料 (上壳/底座) 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
颜色(上売/底座) 黑色
材料(密封件) PTS
颜色(密封件) 黄
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
包装尺寸 1
净重 4.94 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140224100
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466