中国大陆
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_500 RE
物料编号: 09 56 000 8267
D SUB HD FE CONTACT 24-26 AWG PL3_500 RE
物料编号: 09 56 000 8267
查看价格和供应情况。
属性概览
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
产品详情
| 类别 | 插针 |
|---|
| 标识 | High Density |
|---|
| 插针类型 | 压接针 |
|---|
| 系列 | D-Sub |
|---|
| 接线方式 | 压接针 |
|---|
| 公母类型 | 母头 |
|---|
| 制造过程 | 冲压针 |
|---|
| 包装内容 | 500根/卷 |
|---|
| 左展开 |
| 性能等级 | 3 |
|---|
| 导体截面积 (mm²) | 0.14 ... 0.22 mm² |
|---|
| 导体截面积 (AWG) | AWG 26 ... AWG 24 |
|---|
| 线芯外径 | ≤1.38 mm |
|---|
| 接触电阻 | 20 mΩ |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 材料(插针) | 铜合金 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 71.81 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| GTIN | 5713140070974 |
|---|
| eCl@ss | 27440204 工业插头连接器接触 |
|---|
| ETIM | EC000796 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121522 |
|---|