4. 09 56 000 8267
  5. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
D-SUB-HD-FE-CONTACT-24-26-AWG-PL3-500-RE
压接针 D-SUB-HD-FE-CONTACT-24-26-AWG-PL3-500-RE 09 56 000 8267
不可用
D-SUB-HD-FE-24-26-AWG
压接针 D-SUB-HD-FE-24-26-AWG 09 56 000 8277
其他方案
标识
插针类型
压接针
压接针
标识
High Density
High Density
类别
插针
插针
系列
D-Sub
D-Sub
商业数据
原产国
中国
中国
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC000796
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
39121522
包装尺寸
1.0
500.0
净重
71.81 kg
0.087 kg
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
27440204 工业插头连接器接触
GTIN
5713140070974
5713140070998
技术参数
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 24
AWG 26 ... AWG 24
性能等级
3
3
接触电阻
20.0
20.0
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 0.22 mm²
0.14 ... 0.22 mm²
线芯外径
≤1.38 mm
≤1.38 mm
版本
制造过程
冲压针
冲压针
包装内容
500根/卷|左展开
公母类型
母头
母头
接线方式
压接针
压接针
Material properties
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
材料(插针)
铜合金
铜合金
RoHS
符合
符合
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
加州 65 号提案物质
不包含
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含