2. 板端连接器
  3. 面板安装
  4. 数据面板安装
  5. 产品
  6. 光纤
  7. 09 57 411 0501 202

PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing

物料编号: 09 57 411 0501 202


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

保护盖

PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing

物料编号: 09 57 411 0501 202

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

保护盖 用于设备端 防护等级: IP65, IP67

产品详情


类别 附件
系列 PushPull XS SFP
附件种类 保护盖
附件介绍 用于设备端
极限温度 -40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
包装尺寸 50
净重 7.058 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140235830
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467