3. 09 57 442 0512 000

HPP V4, IP67 Receptacle, SM GOF

物料编号: 09 57 442 0512 000


HPP V4, IP67 Receptacle, SM GOF

图片仅供参考。请参阅产品说明。

HPP V4, IP67 Receptacle, SM GOFHPP V4, IP67 Receptacle, SM GOF
连接器

HPP V4, IP67 Receptacle, SM GOF

物料编号: 09 57 442 0512 000

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 面板安装套装 插针: 2 PushPull 材料: 热塑性塑料 防护等级: IP65, IP67

产品详情


类别 连接器
原件 面板安装套装
系列 HARTING PushPull (V4)
LC duplex
插针端子介绍 单模
锁定类型 PushPull
针数 2
极限温度 -40 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 200
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
颜色(上売/底座) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
认证 DNV GL
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 1 g
原产国 德国
GTIN 5713140393844
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
上一页
下一页