3. 09 57 468 0500 000

Set PP Metal receptacle MM GOF adapter

物料编号: 09 57 468 0500 000


Set PP Metal receptacle MM GOF adapter

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Set PP Metal receptacle MM GOF adapterSet PP Metal receptacle MM GOF adapter
连接器

Set PP Metal receptacle MM GOF adapter

物料编号: 09 57 468 0500 000

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 面板安装套装 插针: 2 Easy Install PushPull 材料: 金属 防护等级: IP65

产品详情


类别 连接器
原件 面板安装套装
系列 HARTING PushPull (V4)
LC duplex
插针端子介绍 多模
上壳/底座介绍 Easy Install
锁定类型 PushPull
针数 2
极限温度 -40 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 200
防护等级符合 IEC 60529 IP65
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料 (上壳/底座) 金属
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
认证 DNV GL
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 27 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140223790
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
上一页
下一页