3. 面板安装
  4. 混合面板安装
  5. 产品
  6. 数据和电源/信号
  7. 09 57 568 0510 000

Set Han3A DC receptacle MM GOF

物料编号: 09 57 568 0510 000


Set Han3A DC receptacle MM GOF

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Set Han3A DC receptacle MM GOFSet Han3A DC receptacle MM GOF
连接器

Set Han3A DC receptacle MM GOF

物料编号: 09 57 568 0510 000

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 面板安装 插针: 5 上壳 尺寸: 3 A 材料: 压铸铝 粉末涂层 防护等级: IP65, IP67

产品详情


类别 连接器
标识 混合
上壳/底座系列 Han A®
原件 面板安装
插针类型 LC插针
系列 LC duplex
插针端子介绍 多模
上壳/底座类型 上壳
尺寸 3 A
针数 5
特殊插针数 2x 光纤插针
电源针数 3
特殊插针规格 光纤插针
插针布局 V+, GND, V-
额定电压(电源) ‌ 300 V DC
极限温度 -40 ... +70 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料 (上壳/底座) 压铸铝
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) 黑色
认证 DNV GL
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 89.6 g
原产国 德国
GTIN 5713140072817
eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
上一页
下一页