国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
  2. 板端连接器
  3. 面板安装
  4. 混合面板安装
  5. 产品
  6. 数据和电源/信号
  7. 09 57 568 0511 000

Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF

物料编号: 09 57 568 0511 000


Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOFSet Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF
连接器

Set Han3A receptacle DC LC duplex SM GOF

物料编号: 09 57 568 0511 000

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 面板安装 插针: 5 上壳 尺寸: 3 A 材料: 压铸铝 粉末涂层 防护等级: IP65, IP67

产品详情


类别 连接器
标识 混合
上壳/底座系列 Han A®
原件 面板安装
插针类型 LC插针
系列 LC duplex
插针端子介绍 单模
上壳/底座类型 上壳
尺寸 3 A
针数 5
特殊插针数 2x 光纤插针
电源针数 3
特殊插针规格 光纤插针
插针布局 V+, GND, V-
额定电压(电源) 300 V DC
极限温度 -40 ... +70 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料 (上壳/底座) 压铸铝
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) 黑色
认证 DNV GL
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 89.5 g
原产国 德国
GTIN 5713140072824
eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408