3. 09 58 001 9912

UIC-POWER70-BACKSHELL

物料编号: 09 58 001 9912


新
UIC-POWER70-BACKSHELL

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 后壳

UIC-POWER70-BACKSHELL

物料编号: 09 58 001 9912

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

后壳 材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀 粉末涂层 RAL 3020(交通红)

产品详情


类别 上売/底座
标识 Power70
系列 HARTING UIC
上壳/底座类型 后壳
极限温度 -50 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 3020(交通红)
规格 灵感来自 UIC 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 112.1 g
原产国 印度
GTIN 5713140328747
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
UNSPSC 24.0 39121466