中国
Han 10EMC/B-CP-f.HBM w.SL-cord/lug
物料编号: 09 62 810 5408
新
Han 10EMC/B-CP-f.HBM w.SL-cord/lug
物料编号: 09 62 810 5408
查看价格和供应情况。
属性概览
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 带固定绳
尺寸: 10 B
单锁扣
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
灰色
防护等级: IP66
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 上壳/底座系列 | Han® EMC/B |
|---|
| 附件种类 | 保护盖 |
|---|
| 附件介绍 | 用于不封底安装底座 |
|---|
| 用于表面安装底座 |
| 带固定绳 |
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP66 |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 聚碳酸酯 (PC) |
|---|
| 颜色(上売/底座) | 灰色 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 30.013 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| GTIN | 5713140471917 |
|---|
| eCl@ss | 27440208 工业插头连接套 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121467 |
|---|