4. 09 66 152 6612

DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 GC4-40

物料编号: 09 66 152 6612


DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 GC4-40

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 GC4-40DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 GC4-40
连接器

DSUB SV FE SSDP ANG73-254 09P PL2 GC4-40

物料编号: 09 66 152 6612

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

连接器 波峰焊接接线方式 额定电流: ‌6.5 A 母头 尺寸: D-Sub 1 热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢 黑色 插针: 9 有接地针 铜合金 镍表面镀贵金属

产品详情


类别 连接器
标识 标准
原件 连接器
系列 D-Sub
插针端子介绍 冲压
弯式
接线方式 波峰焊接接线方式
锁定类型 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
公母类型 母头
尺寸 D-Sub 1
连接方式 主板到子插件板
针数 9
更多插针 有接地针
连接长度 2.9 mm
PCB 固定 带锁板扣
性能等级 2
符合 CECC 75301-802 标准
Hot plugging 无
排间距 2.54 mm
针间距(接线端) 2.74 mm
额定电流 6.5 A
放电距离 1 mm
爬电距离 1 mm
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 10 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
拧紧力矩 ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
插入力 30 N
拔出力 3.3 N
20 N
插拔次数 250
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度 ≥1.6 mm
安装高度 7.3 mm
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
规格 DIN 41652
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 100
净重 8.1 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140080737
eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469