4. 09 67 050 0452

D-Sub 50P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo

物料编号: 09 67 050 0452


D-Sub 50P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo

图片仅供参考。请参阅产品说明。

D-Sub 50P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-loD-Sub 50P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
底座外壳

D-Sub 50P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo

物料编号: 09 67 050 0452

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

底座外壳 盖子可用螺丝固定 尺寸: D-Sub 5 弹簧或滑动锁扣 顶/侧出线 3x 材料 (上壳/底座): 热塑性塑料 黑色

产品详情


类别 上売/底座
系列 D-Sub
上壳/底座类型 底座外壳
上壳/底座介绍 盖子可用螺丝固定
锁定类型 弹簧或滑动锁扣
尺寸 D-Sub 5
版本 顶/侧出线
电缆入口数量 3
出线孔 3x
电缆固定 电缆紧固夹
2 个组件 有
可分离 有
包装内容 2 个盲孔封圈
环境温度 -20 ... +90 °C
拧紧力矩 ‌0.3 Nm 电缆夹螺钉
‌0.25 Nm 螺钉保护罩
‌0.4 Nm 锁止螺钉
电缆直径 4 ... 9 mm
ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
颜色(上売/底座) 黑色
长度 40 mm
宽度 67 mm
高度 17.9 mm
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 24.8 g
原产国 中国
GTIN 5713140093461
eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
ETIM EC001133
UNSPSC 24.0 39121416