4. 09 67 050 0452
  5. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
D-Sub-50P-plast-hood-1s2a-ent-sp-sl-lo
底座外壳 D-Sub-50P-plast-hood-1s2a-ent-sp-sl-lo 09 67 050 0452
不可用
D-Sub-50P-metpl-hood-1s2a-ent-sp-sl-lo
底座外壳 D-Sub-50P-metpl-hood-1s2a-ent-sp-sl-lo 09 67 050 0453
其他方案
标识
类别
上売/底座
上売/底座
系列
D-Sub
D-Sub
上壳/底座介绍
盖子可用螺丝固定
盖子可用螺丝固定
上壳/底座类型
底座外壳
底座外壳
商业数据
原产国
中国
中国
欧洲海关关税号
85389099
85389099
ETIM
EC001133
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
39121416
包装尺寸
10.0
50.0
净重
24.8 kg
22.0 kg
eCl@ss
27440213 D-Sub 防护罩
27440213 D-Sub 防护罩
GTIN
5713140093461
5713140093478
技术参数
电缆直径
4 ... 9 mm
4 ... 9 mm
环境温度
-20 ... +90 °C
-20 ... +90 °C
拧紧力矩
‌0.3 Nm 电缆夹螺钉|‌0.25 Nm 螺钉保护罩|‌0.4 Nm 锁止螺钉
‌0.3 Nm 电缆夹螺钉|‌0.15 Nm 螺钉保护罩|‌0.3 Nm 锁止螺钉
版本
版本
顶/侧出线
顶/侧出线
电缆固定
电缆紧固夹
电缆紧固夹
包装内容
2 个盲孔封圈
2 个盲孔封圈
屏蔽
屏蔽
可分离
有
有
尺寸
D-Sub 5
D-Sub 5
电缆入口数量
3.0
3.0
2 个组件
有
有
锁定类型
弹簧或滑动锁扣
弹簧或滑动锁扣
出线孔
3x
3x
Material properties
宽度
67.0 mm
67.0 mm
REACH SVHC 物质
有
有
加州 65 号提案物质
有
有
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
RoHS
符合豁免标准
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
China RoHS
50
50
ELV 状态
符合豁免标准
符合豁免标准
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
热塑性塑料
表面(上壳/底座)
镀金属
颜色(上売/底座)
黑色
高度
17.9 mm
17.9 mm
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
长度
40.0 mm
40.0 mm
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含