2. 系列
  3. 09 69 200 9032

D-Sub M 7W2 ANG MA 20A UNC NM30 BL

物料编号: 09 69 200 9032


D-Sub M 7W2 ANG MA 20A UNC NM30 BL

图片仅供参考。请参阅产品说明。

D-Sub M 7W2 ANG MA 20A UNC NM30 BLD-Sub M 7W2 ANG MA 20A UNC NM30 BL
连接器

D-Sub M 7W2 ANG MA 20A UNC NM30 BL

物料编号: 09 69 200 9032

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

连接器 波峰焊接接线方式 额定电流: ‌5 A 公头 尺寸: D-Sub 2 热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT), 外壳:钢、镀锡 绿色 插针: 7 铜合金 镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端

产品详情


类别 连接器
标识 Mixed
原件 连接器
系列 D-Sub
插针端子介绍 车削
弯式
接线方式 波峰焊接接线方式
锁定类型 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
公母类型 公头
尺寸 D-Sub 2
针数 7
信号针数 5
电源针数 2
PCB 固定 带框架
带锁板扣
性能等级 NM 30 (S4)
1
Hot plugging 无
针间距(接线端) 2.54 mm
法兰高度 7.3 mm
额定电流 ‌ 5 A
额定电流(电源) 20 A
绝缘阻抗 >105 Ω
接触电阻,信号区 ≤ 10 mΩ
接触电阻,功率部分 ≤ 1 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
拧紧力矩 ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
插拔次数 > 500
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度 ‌1.6 mm
ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 热塑树脂玻璃光纤填充 (PBT)
外壳:钢、镀锡
颜色(插芯) 绿色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
层厚度 ≥ 0.76 µm
层厚度 ≥ 30 µinch
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
规格 DIN 41652-1
CECC 75301-802
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 50
净重 16.96 g
原产国 德国
GTIN 5713140097469
eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469
上一页
下一页