中国
GASKET Han 3A. 4A. STAF 6
物料编号: 09 70 000 9991
GASKET Han 3A. 4A. STAF 6
物料编号: 09 70 000 9991
查看价格和供应情况。
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 上壳/底座系列 | Han A® |
|---|
| 附件种类 | 侧面密封 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| PFAS | 无 |
|---|
| 材料(密封件) | NBR |
|---|
| 颜色(密封件) | 黑色 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 40169300 |
|---|
| 包装尺寸 | 10 |
|---|
| 净重 | 0.405 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140102842 |
|---|
| eCl@ss | 27440291 连接器部件(零件) |
|---|
| ETIM | EC002943 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|