2. 系列
  3. 09 93 000 7221 XL

Han® S 200 rubber sleeve 6.4 – 7.9 mm

物料编号: 09 93 000 7221 XL


Han® S 200 rubber sleeve 6.4 – 7.9 mm

图片仅供参考。请参阅产品说明。

橡胶套

Han® S 200 rubber sleeve 6.4 – 7.9 mm

物料编号: 09 93 000 7221 XL

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

橡胶套 白

产品详情


类别 附件
标识 Han® S 200
系列 Han® S
附件种类 橡胶套
电缆直径 6.4 ... 7.9 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
颜色(密封件) 白
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 100
净重 7.05 g
原产国 中国
GTIN 5713140191501
eCl@ss 27440291 连接器部件(零件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页