中国
Han® S 120 rubber sleeve 10.5 – 12.5 mm
物料编号: 09 93 000 8223
新
Han® S 120 rubber sleeve 10.5 – 12.5 mm
物料编号: 09 93 000 8223
查看价格和供应情况。
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 标识 | Han® S 120 |
|---|
| 系列 | Han® S |
|---|
| 附件种类 | 橡胶套 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| PFAS | 无 |
|---|
| 颜色(密封件) | 白 |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 40169300 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 5.294 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| GTIN | 5713140191655 |
|---|
| eCl@ss | 27440291 连接器部件(零件) |
|---|
| ETIM | EC002943 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|