2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® S
  7. Han® S 200
  8. 附件
  9. 09 93 000 9950

Han® S fixing screws M3x6 ISO 7380-2

物料编号: 09 93 000 9950


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han® S fixing screws M3x6 ISO 7380-2undefined
新固定螺栓

Han® S fixing screws M3x6 ISO 7380-2

物料编号: 09 93 000 9950

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

固定螺栓

产品详情


类别 附件
附件种类 固定螺栓
尺寸 M3
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
包装尺寸 400
净重 0.65 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 73181562
GTIN 5713140194717
eCl@ss 27440392 连接器(附件)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400
上一页
下一页

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国大陆

© 浩亭技术集团 | 浩亭(珠海)制造有限公司 珠海市创新四路19号仓库201室 上海分公司 上海虹桥路1号港汇中心一座3501-3510室 联系电话:+86 21 3418 9758, +86 400 176 1166

  • 版本说明
  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 隐私政策 - 友盟+
  • 使用条款
  • 客户信息中心
  • 粤ICP备19078745
  • 粤公网安备 44049102496590